Pince de loquet en acier inoxydable (C-1007)

Pince de loquet en acier inoxydable (C-1007)
  • Remise sur volume
Made of stainless steel and is corrosion resistant. Can be tightened with a spring.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C-1007-1
C-1007-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCharge de traction
(N)
Largeur totale
(mm)
Longueur totale du corps principal
(mm)
Largeur du corps principal
(mm)
Code produit

8.53 €

1 Disponible Jour même

Stock

10224 (avec marge de serrage 3mm)46611920790

5.77 €

1 Disponible Jour même

Stock

10103 (avec marge de serrage 3mm)36411320791

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Plaque en acier inoxydable laminé à froid (EN 1.4301 équiv.) Finition de surface Polissage du corps

Assistance technique