Loquet d'angle en acier inoxydable (C-1366-A)

Loquet d'angle en acier inoxydable (C-1366-A)
  • Remise sur volume
[Features]
· Spring is built into the receptacle.
· Can be installed on the corners of the housing.
· Made of stainless steel, corrosion resistant.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-1366-A

Référence pièce
C-1366-A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

13.69 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale du corps principal(mm) 56 Largeur du corps principal(mm) 18 Matériau Plaque en acier inoxydable laminé à froid
Finition de surface Polissage du corps Code produit 22301

Vous vous trouvez sur la page de Loquet d'angle en acier inoxydable (C-1366-A), le numéro d'article est le suivant: C-1366-A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-1366-A.

Assistance technique