Fixation à rotation en acier inoxydable C-1238-13

Fixation à rotation en acier inoxydable C-1238-13
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· It is very powerful because tightening is performed by turning the knob.
· It can be used on flat or corner surfaces if it is set with a catch

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-1238-13

Référence pièce
C-1238-13
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

26.13 €

1 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale(mm) 117 Largeur totale(mm) 70 Matériau Plaque en acier inoxydable laminé à froid
Finition de surface Polissage du corps Code produit 22818

Vous vous trouvez sur la page de Fixation à rotation en acier inoxydable C-1238-13, le numéro d'article est le suivant: C-1238-13.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-1238-13.

Assistance technique