Clip pour trappe avec boutonnière C-152

Clip pour trappe avec boutonnière C-152
  • En promotion
[Features]
· Can be locked using a padlock.
· Stainless steel is used in the arm so it is rustproof and has superior tightening strength

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-152

Référence pièce
C-152
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

8.11 €

4.38 €

1 Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Charge de traction(N) 196 Longueur totale du corps principal(mm) 66.5 Largeur du corps principal(mm) 21
Matériau Plaque en acier laminé à froid Finition de surface Traitement par chrome et zingage Code produit 20450

Vous vous trouvez sur la page de Clip pour trappe avec boutonnière C-152, le numéro d'article est le suivant: C-152.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-152.

Assistance technique