Pince de loquet en acier inoxydable avec clavette, clavette pour C-1007-21, 22

Pince de loquet en acier inoxydable avec clavette, clavette pour C-1007-21, 22
  • En promotion
Full length (mm): 44/ Full width (mm): 16
· Material: Cold rolled stainless steel plate / Surface finish: barrel polishing

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-1007-K

Référence pièce
C-1007-K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

7.37 €

4.05 €

1 Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale du corps principal(mm) 44 Largeur du corps principal(mm) 16 Matériau Plaque en acier inoxydable laminé à froid
Finition de surface Polissage du corps Code produit 23871

Vous vous trouvez sur la page de Pince de loquet en acier inoxydable avec clavette, clavette pour C-1007-21, 22, le numéro d'article est le suivant: C-1007-K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-1007-K.

Assistance technique