Dispositif de fermeture à perforation en acier inoxydable avec clavette C-1013

Dispositif de fermeture à perforation en acier inoxydable avec clavette C-1013
The key can be inserted/removed and turned 360° both when locking and unlocking. Made from stainless steel for superior corrosion resistance.
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-1013

Référence pièce
C-1013
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

11.50 €

1 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale(mm) 72 Largeur totale(mm) 46 Matériau Plaque en acier inoxydable laminé à froid (EN 1.4301 équiv.)
Finition de surface Polissage du corps Code produit 21460

Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de fermeture à perforation en acier inoxydable avec clavette C-1013, le numéro d'article est le suivant: C-1013.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-1013.

Assistance technique