Dispositif de fermeture à perforation carré avec clavette C-85

Dispositif de fermeture à perforation carré avec clavette C-85
  • Remise sur volume
Tensile load (N): 29
· Total length (mm): 40· Total width (mm): 41· Lock mechanism: Yes / key: Yes
· Material: Brass plate / Surface finish: Chrome plating

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-85

Référence pièce
C-85
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

11.55 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Charge de traction(N) 29 Longueur totale(mm) 40 Largeur totale(mm) 41
Mécanisme de verrouillage Disponible Clé Disponible Matériau Plaque en laiton
Finition de surface Placage au chrome Code produit 20327

Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de fermeture à perforation carré avec clavette C-85, le numéro d'article est le suivant: C-85.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-85.

Assistance technique