Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K-900A |
K-900A-S1 |
K-900A-S2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Siège de montage A×B ou A×B×C (mm) | Pas de montage (mm) | Produit CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 109X65 | 50X15 | 30501 | |
6.15 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 109X65 (48X65/78X65) | 50X15 (50X11.5) | 30502 | |
5.45 € 3.05 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 109X65 (104X100) | 50X15 (70X60) | 30503 |
Loading...
Type à roulettes | Composants associés | Types de composants en relation | Blocage et butée de chariot manuel | Matériau | Plaque en acier laminé à froid |
---|---|---|---|---|---|
Finition de surface | Traitement par chrome et zingage | Hauteur H1(mm) | 225 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Siège de montage A×B ou A×B×C(mm)
Pas de montage(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles