Loquet magnétique avec interrupteur d'étanchéité LE-133

Loquet magnétique avec interrupteur d'étanchéité LE-133
Door catch & door switch with waterproof function

[Features]
· Waterproof switch is used (IP67).
· Both door catch and power switch functions are included.
· Can sense the opening and closing of the door.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LE-133-1
LE-133-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Puissance d'adsorption
(N)
Longueur L
(mm)
Largeur W
(mm)
Code produit

22.69 €

1 6 jours 29821750266

21.30 €

1 6 jours 19621650269

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Loquets magnétiques avec interrupteur Catégorie de type d'aimant Forme carrée Méthode de montage Imposition
Diam. du trou de montage D(mm) 4.4 Plaque de maintien Disponible Environnement de fonctionnement Antirouille
Matériau du corps Polyacétal Traitement de surface du corps principal NA Matériau de la plaque d'appui Plaque en acier inoxydable
Traitement de surface de la plaque d'appui NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -40::85 Hauteur h(mm) 25
Couleur du corps principal Noir

Assistance technique