Plaque de poussée pour FA-601, FA-601S

Plaque de poussée pour FA-601, FA-601S
[Features]
· Loosen and slide the plate screw to adjust the offset height.
· The part which contacts the latch is with a roller that rotates smoothly

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FA-601S-1
FA-601S-2
FA-601S-3
FA-601S-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur totale
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Hauteur de déport
(mm)
Code produit

50.02 €

1 10 jours 4762-5~1060002

57.27 €

1 6 jours 478220-4060003

61.61 €

1 10 jours 478240-6560004

76.10 €

1 14 jours 6612470~10060005

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Pour grande porte de réfrigérateur-congélateur préfabriqué / meuble de rangement sec, etc. Type Gâche pour FA-601 Matériau Alliage de zinc
Finition Placage au chrome Largeur totale(mm) 87

Assistance technique