Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
A-413-TAK60
Matériau | Polyamide | Couleur | Noir | Accessoire | Fermoir |
---|---|---|---|---|---|
Longueur totale(mm) | 197 | Largeur totale(mm) | 34 | Hauteur totale(mm) | 47.5 |
Code produit | 04090 |
Vous vous trouvez sur la page de Poignée avec joint extérieur, A-413, le numéro d'article est le suivant: A-413-TAK60.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-413-TAK60.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles