Poignée avec joint extérieur, A-463

Poignée avec joint extérieur, A-463
[Features]
· 3 point tightening mechanism developed for the outside system.
· No caulking, etc. required on the mounting part for attaching the handle to the outside of the packing.
· Large stroke can be obtained with a slim body.
· Upper and lower rod ends use plastic rollers, and the operation is smooth.
· For rod seat, recommended hinge B-71-3 is compatible with installation.
· Therefore, we do not choose right or left side use of the door (panel cut is also vertically symmetrical). Even if the size of the housing changes, it is not necessary to change the length of the rod.
· Small and slim pin tumbler lock with high security is used.
· Left/right combination type (exchange left and right by turning over the control center)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A-463

Référence pièce
A-463
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

102.16 €

1 14 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Alliage de zinc Finition Placage nickel satiné Épaisseur de plaque compatible(mm) 2.3
Accessoire Fermoir Longueur totale(mm) 155 Largeur totale(mm) 29
Hauteur totale(mm) 24.7 Code produit 03303

Vous vous trouvez sur la page de Poignée avec joint extérieur, A-463, le numéro d'article est le suivant: A-463.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-463.

Assistance technique