Poignée Pop avec bague de protection, A-417-F

Poignée Pop avec bague de protection, A-417-F
[Features]
· Japan Vending Machine Industry Association standard locks can be incorporated.
· Reinforce the cylinder part with a hardened guard ring.
· Protects from drill and other damages.
· Can protect important parts inside the handle.
· Prevents damage and unlocking by forced rotation of the lock.
· Prevention mechanism for forcibly picking the lock.
· Reliable locking by the double latch mechanism.
· Lock can be easily replaced with 1 Phillips screwdriver.
· One action lock activated just by pushing the handle.
· Use personal coin lock (C-288) for the standard lock.
· Left/Right combination type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A-417-F

Référence pièce
A-417-F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

90.57 €

1 46 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Alliage de zinc Finition Placage au chrome Longueur totale(mm) 110
Largeur totale(mm) 56 Hauteur totale(mm) 53.4 Code produit 03984

Vous vous trouvez sur la page de Poignée Pop avec bague de protection, A-417-F, le numéro d'article est le suivant: A-417-F.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-417-F.

Assistance technique