Poignée affleurante, modèle à engrenage, A-248

Poignée affleurante, modèle à engrenage, A-248
[Features]
· Lock comes standard with the TAK60, a new type of reversible key with an easy to use dust-proof shutter (A-248-1-TAK60).
· Slim body, ideal for a cabinet with a small installation space.
· Waterproof type (using O ring and sheet packing).
· Fix the door tightly with ø4 bar rod.
· Quick bush is used for installation of bar rod with one touch.
· For right side

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A-248-1-TAK60

Référence pièce
A-248-1-TAK60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

36.99 €

1 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Alliage de zinc Finition Placage au chrome Nombre de clés TAK60
Longueur totale(mm) 96 Largeur totale(mm) 24 Hauteur totale(mm) 54.5
Code produit 04043 Remarque Le fermoir est vendu séparément.

Vous vous trouvez sur la page de Poignée affleurante, modèle à engrenage, A-248, le numéro d'article est le suivant: A-248-1-TAK60.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-248-1-TAK60.

Assistance technique