Poignée à serrure avec capuchon A-247

Poignée à serrure avec capuchon A-247
[Features]
· Provided with stopper controlling spring.
· Left and right combination

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A-247-1

Référence pièce
A-247-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

21.77 €

1 14 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Panneaux de distribution extérieurs, panneaux de commande Type Corps principal de la serrure Matériau Alliage de zinc (ZDC)
Finition Placage chrome satiné (MZCr) Automatique Type combinaison gauche/droite Nombre de clés 0061 0062
Épaisseur de plaque compatible(mm) Jusqu'à 9 Diamètre extérieur(mm) 50 Accessoire Gros écrou, jeu de vis
Boutons applicables 0061-H, 0062-H Code produit 00571 Remarque Le fermoir est vendu séparément

Vous vous trouvez sur la page de Poignée à serrure avec capuchon A-247, le numéro d'article est le suivant: A-247-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-247-1.

Assistance technique