Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FA-1726
Application | Pour petite porte de camion à usage spécifique / congélateur à réfrigération, etc. | Type | Corps de la poignée | Matériau | Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Finition | Surface polie brillante | Automatique | Type combinaison gauche/droite | Accessoire | Gâche |
Longueur totale(mm) | 160 | Largeur totale(mm) | 20 | Hauteur totale(mm) | 72 |
Code produit | 60138 |
Vous vous trouvez sur la page de Poignée d'angle en acier inoxydable (FA-1726), le numéro d'article est le suivant: FA-1726.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FA-1726.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles