Poignée de conteneur en acier inoxydable, FA-1820

Poignée de conteneur en acier inoxydable, FA-1820
[Features]
· Ideal for opening and closing medium, small size doors.
· The hook and keeper are made by forging and are highly resistant to impact.
· The handle bracket has a rotation prevention mechanism.
· Rotation is smooth since the pipe guide has built-in resin bearings.
· Made of stainless steel, corrosion resistant.
· Left and right combination

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FA-1820-1B
FA-1820-2B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Spécification 1 Code produit

390.12 €

1 10 jours Diamètre de tuyau applicable : φ27.2 (t=3)60296

385.05 €

1 10 jours Diamètre de tuyau applicable : φ21.7 (t=3)60297

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Camion à usage spécifique, camion à conteneur, congélateur à réfrigération, etc. Type Corps de la poignée Matériau Plaque en acier inoxydable
Finition Surface polie Automatique Type combinaison gauche/droite Longueur totale(mm) 340
Largeur totale(mm) 155 Hauteur totale(mm) 41 Remarque La poignée et la tige ne sont pas montées. Le tuyau est vendu séparément. Verrouillage avec cadenas.

Assistance technique