Poignée plate en acier inoxydable A-1970-A

Poignée plate en acier inoxydable A-1970-A
[Features]
· Resin mold cover attached to the back surface to improve waterproofness.
· (A-1970-A-2WP).
· Temporary fixation can be done with a dedicated mounting plate, which improves workability.
· (A-1970-A-2WP).
· Made of stainless steel, corrosion resistant.
· The handle and stopper are directly connected and can be forcibly rotated, and there is no malfunction due to distortion of the housing.
· Press manufactured to be lightweight.
· Left and right dual use (the standard product is set for right hand opening. Please inquire when using for left opening).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-1970-A-2
A-1970-A-2WP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur totale
(mm)
Largeur totale
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Code produit

61.61 €

1 6 jours 1253839.503589

76.10 €

1 6 jours 128353903590

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Plaque en acier inoxydable laminé à froid Finition Polissage du corps Nombre de clés 0200
Épaisseur de plaque compatible(mm) 3.2 Accessoire Fermoir

Assistance technique