Poignée plate étanche à l'eau en acier inoxydable avec fonction d'extrusion forcée, A-1481-N

Poignée plate étanche à l'eau en acier inoxydable avec fonction d'extrusion forcée, A-1481-N
[Features]
· The mechanism used for forcibly pushing the handle out is activated by pressing the button strongly.
· Manufactured by Nitto K.K. H-83/84/86 and panel drilling are compatible.
· Waterproof type (using O ring / sheet packing)· Left/right combination type (exchange left and right by turning over the cam and stopper

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-1481N-3-1
A-1481N-4-1
A-1481N-5-1
A-1481N-6-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Épaisseur de plaque compatible
(mm)
Longueur totale
(mm)
Largeur totale
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Code produit

172.56 €

1 10 jours 3.21704438.503359

142.20 €

1 6 jours 3.21504035.503360

132.08 €

1 6 jours 3.21103532.503361

121.97 €

1 6 jours 4923232.503362

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Fonte d'acier inoxydable Finition Finition brossée Nombre de clés 0200
Accessoire Fermoir

Assistance technique