Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
A-1149-2
Application | Porte épaisse à plaque d'acier | Type | Corps principal de la serrure | Matériau | Moulage en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Finition | Traitement à projection de billes | Automatique | Type combinaison gauche/droite | Épaisseur de plaque compatible(mm) | Jusqu'à 14 |
Diamètre extérieur(mm) | 30 | Boutons applicables | 0061-H, 0062-H | Code produit | 02086 |
Remarque | Le fermoir est vendu séparément |
Vous vous trouvez sur la page de Poignée à serrure étanche à l'eau en acier inoxydable pour portes épaisses, A-1149-2, le numéro d'article est le suivant: A-1149-2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-1149-2.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles