Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
A-1360 |
A-1360-H |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Application | Type | Finition | Longueur totale (mm) | Largeur totale (mm) | Hauteur totale (mm) | Épaisseur de plaque compatible (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Accessoire | Boutons applicables | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207.98 € | 1 | 70 jours | Panneau de disjoncteur, panneau de commande | Corps principal de la serrure | Usinage | - | - | - | 1~17 | 60 | Fermoir dédié, gros écrou | A-1360-H | 00959 | ||
36.99 € | 1 | 10 jours | A-1360 | Clé de poignée | Finition décapage au sable | 60 | 22 | 60 | - | - | - | - | 00960 |
Loading...
Matériau | Moulage en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
---|
Configurer
Propriétés de base
Application
Type
Finition
Longueur totale(mm)
Largeur totale(mm)
Hauteur totale(mm)
Épaisseur de plaque compatible(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Accessoire
Boutons applicables
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles