Poignée pivotante plate fine en acier inoxydable A-1464

Poignée pivotante plate fine en acier inoxydable A-1464
[Features]
· Waterproof type (using O ring and sheet packing).
· A new reversible key with a dust proof shutter with excellent operability, TAK60 is standard equipment (A-464-L-TAK60).
· Panel drilling dimensions are compatible with A-160· A-240 series, etc.
· Left/right combination type (exchange left and right by turning over the cam)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-1464-1-1
A-1464-2-1
A-1464-3-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur totale
(mm)
Largeur totale
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Code produit

149.28 €

1 6 jours 143364003521

121.97 €

1 6 jours 1213030.603389

116.91 €

1 10 jours 87.53030.603391

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Fonte d'acier inoxydable Finition Finition brossée Nombre de clés 0200
Épaisseur de plaque compatible(mm) 2.5 Accessoire Fermoir

Assistance technique