Poignée plate en acier inoxydable (A-1240-B)

Poignée plate en acier inoxydable (A-1240-B)
[Features]
· Galling prevention type stopper is standard equipment.
· The lock comes standard with TAK60, a new kind reversible key with an easy to use dust-proof shutter.
· Fully curved for a soft design.
· Panel drilling dimensions are the same as A-240.
· Left and right hand use (you can exchange left and right by turning the stopper over)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-1240-B-1-1
A-1240-B-2-1
A-1240-B-3-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSÉpaisseur de plaque compatible
(mm)
Longueur totale
(mm)
Largeur totale
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Code produit

171.55 €

1 6 jours 102.51423225.201728

130.06 €

1 10 jours 1021173019.501570

127.03 €

1 10 jours 102842819.501730

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Fonte d'acier inoxydable Finition Finition brossée Nombre de clés 0050
Accessoire Fermoir

Assistance technique