Poignée à levage plate en acier inoxydable A-1204-3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-1204-3-1
A-1204-3-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de clés Accessoire Code produit

108.31 €

1 10 jours 0050Fermoir dédié, plaque de montage, jeu de vis, 2 clés01563

105.77 €

1 6 jours Sans cléFermoir dédié, plaque de montage, jeu de vis01564

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Tableau de distribution, panneau de commande, grande porte d'étanchéité Type Corps de la poignée Matériau Fonte d'acier inoxydable
Finition Finition brossée Automatique Type combinaison gauche/droite Épaisseur de plaque compatible(mm) Jusqu'à 3
Longueur totale(mm) 78 Largeur totale(mm) 35 Hauteur totale(mm) 58

Assistance technique