Poignée à serrure de levier étanche à l'eau en acier inoxydable A-1130

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A-1130-2-2

Référence pièce
A-1130-2-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

131.06 €

69.46 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Compartiment, tableau de distribution, panneau de commande Type Corps de la poignée Matériau Moulage en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Finition Surface polie brillante Automatique Type combinaison gauche/droite Nombre de clés Sans clé
Longueur totale(mm) 142.5 Largeur totale(mm) 48 Hauteur totale(mm) 68.6
Épaisseur de plaque compatible(mm) Jusqu'à 2 Accessoire Gros écrou, jeu de vis, 2 clés Code produit 03186
Remarque Le fermoir est vendu séparément

Vous vous trouvez sur la page de Poignée à serrure de levier étanche à l'eau en acier inoxydable A-1130, le numéro d'article est le suivant: A-1130-2-2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-1130-2-2.

Assistance technique