Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
A-1399
Application | Porte d'équipement à vibration, petit panneau de commande | Type | Corps principal de la serrure | Matériau | Moulage en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Finition | Polissage électrolytique | Diamètre extérieur(mm) | 32 | Boutons applicables | 0061-H, 0062-H |
Code produit | 02133 | Remarque | Le fermoir est vendu séparément |
Vous vous trouvez sur la page de Poignée à serrure étanche à l'eau en acier inoxydable A-1399, le numéro d'article est le suivant: A-1399.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-1399.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles