Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FA-1728
Application | Pour petite porte de petit réfrigérateur-congélateur, équipement de cuisine et équipement médical | Type | Corps de la poignée | Matériau | Fonte d'acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Finition | Décapé au sable | Longueur totale(mm) | 192 | Largeur totale(mm) | 53 |
Hauteur totale(mm) | 47.5 | Code produit | 60355 | Remarque | La gâche est vendue séparément. |
Vous vous trouvez sur la page de Petite poignée en acier inoxydable pour étanchéité à l'air (FA-1728), le numéro d'article est le suivant: FA-1728.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FA-1728.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles