Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FA-1919-W-1 |
FA-1919-W-3 |
FA-1919-W-4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur totale (mm) | Largeur totale (mm) | Hauteur totale (mm) | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118.40 € | 1 | 6 jours | 260 | 80 | 130 | 60225 | ||
132.08 € | 1 | 6 jours | 185 | 70 | 102 | 60227 | ||
127.03 € | 1 | 6 jours | 150 | 70 | 90 | 60228 |
Loading...
Application | Conteneur / porte d'étanchéité | Type | Corps de la poignée | Matériau | Plaque en acier inoxydable laminé à froid |
---|---|---|---|---|---|
Finition | Surface polie brillante | Automatique | Type combinaison gauche/droite | Épaisseur de plaque compatible(mm) | 10–50 |
Accessoire | Gâche |
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale(mm)
Largeur totale(mm)
Hauteur totale(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles