Poignée à double faucille, A-298

Poignée à double faucille, A-298
[Features]
· Acrylic resin baking provides excellent corrosion resistance.
· Aluminum made to be lightweight.
· Since the hook is on both sides you can hold the sliding door open.
· For both left hand and right hand use

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-298-HL
A-298-HS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Spécification 1 Code produit

101.73 €

1 77 jours Dimension L1 : 49mm / dimension L2 : 57mm01610

101.73 €

1 10 jours Dimension L1 : 36mm / dimension L2 : 43mm01609

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Porte coulissante à châssis pour bateau, porte pour bateau Type Corps de la poignée Matériau Alliage d'aluminium (aluminium moulé sous pression (ADC))
Finition Finition à la peinture cuite au four en résine acrylique antirouille Nombre de clés Différence des clés Longueur totale(mm) 172.5
Largeur totale(mm) 50 Épaisseur de plaque compatible(mm) 25~30 Accessoire Gâche, 2 clés

Assistance technique