Double poignée à serrure mobile, A-866-1L

Double poignée à serrure mobile, A-866-1L
  • Remise sur volume
[Features]
· Sturdy anti-vibration structure with a double snatch lock.
· Handle operation and locking / unlocking can be done from inside and outside the door.
· Since the inner handle and outer handle are connected with a rod, there is no restriction on the placement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A-866-1L

Référence pièce
A-866-1L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

36.99 €

1 Disponible 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Camion à usage spécifique / porte à simple pression d'une machine de chantier, etc. Longueur du corps principal(mm) 95 Largeur du corps principal(mm) 120
Matériau Poignée : Alliage d'aluminium (aluminium moulé sous pression (ADC)) / serrure : Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) Finition de surface Poignée : finition peinture cuite au four (métal argenté) / serrure : Traitement chromé plaqué au zinc (MFZn-C) Type Corps de la poignée
Spécifications Poignée de fonctionnement extérieure Code produit 03490

Vous vous trouvez sur la page de Double poignée à serrure mobile, A-866-1L, le numéro d'article est le suivant: A-866-1L.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-866-1L.

Assistance technique