Fixation à traction en plastique, CP-318-PU

Fixation à traction en plastique, CP-318-PU
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Due to easy grip shape, it can also be used as a handle.
· Marking shows at a glance whether it is locked.
· The slot in the knob can be used for hanging a name plate.
· A spring operates in the tightened direction to prevent closed doors from rattling.
· Uses non combustible material (UL 94V-0)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CP-318-PU-180
CP-318-PUH-90
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSSpécifications Code produit

9.90 €

1 10 jours -Angle de rotation 180°24350

7.97 €

5.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Angle de rotation 90°24330

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Tableau de distribution, panneau de commande, équipement de communication, équipement de mesure Type Corps principal Matériau Corps principal : Polyamide 6 (PA6) / fermoir : Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Finition Corps principal : Embossage / fermoir : Polissage au tonneau Couleur Noir Épaisseur de plaque compatible(mm) Jusqu'à 4.0
Diamètre extérieur(φ) 30

Assistance technique