Fixation de panneaux C-548

Fixation de panneaux C-548
  • Remise sur volume
[Features]
· Since the screws can be attached by panel side there is no fear of screws being lost.
· The spring is built-in for a streamlined look.
· The housing and the door can be firmly closed.
· The door can be opened and closed speedily using a screwdriver

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C-548-M3
C-548-M5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSSpécifications Diamètre extérieur
(φ)
Code produit

3.10 €

1 Disponible 6 jours 10Taille de partie filetée : M31023552

3.38 €

1 Disponible 10 jours 10Taille de partie filetée : M51323645

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Rack de serveurs et côté boîtier Type Corps principal Matériau Corps principal : Matériau en aluminium (EN AW-6061 équiv.) / vis : Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)
Finition Corps principal : Traitement aluminium anodisé

Assistance technique