Poignée pivotante avec capuchon de protection contre la poussière en plastique AP-493

Poignée pivotante avec capuchon de protection contre la poussière en plastique AP-493
[Features]
· Dust proof cap is provided as standard equipment to protect the lock from rainwater and dust.
· Uses convex packing of soft rubber molding. Improved adhesion.
· Temporary fixing boss is provided on the mounting plate, and workability has improved.
· The lock includes a new reversible key TAK60, with a dust-proof shutter with excellent operability as standard equipment.
· Panel drilling dimensions are compatible with A-160· A-240 series.
· Left /right combination type (exchange left and right by turning over the cam)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AP-493-2-1
AP-493-2-1-TAK60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de clés Code produit

28.29 €

1 10 jours 020004286

28.29 €

1 10 jours TAK6004323

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Polyamide Finition Usinage à grain Couleur Noir
Épaisseur de plaque compatible(mm) 3.2 Accessoire Fermoir Longueur totale(mm) 127
Largeur totale(mm) 32 Hauteur totale(mm) 37

Assistance technique