Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Application | Rack de protection et prévention EMI d'équipement de communication et d'information (appareils numériques et appareils à disque magnétiques), etc., porte d'équipement à vibration | Type | Corps de la poignée | Matériau | Alliage de zinc |
---|---|---|---|---|---|
Finition | Placage nickel satiné | Automatique | Ouverture à droite utilisée | Épaisseur de plaque compatible(mm) | 0.6~2.3 |
Longueur totale(mm) | 130 | Largeur totale(mm) | 70 | Hauteur totale(mm) | 27.5 |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de clés
Accessoire
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles