Poignée Pop A-430

Poignée Pop A-430
[Features]
· The handle height is set at about 23 mm when closing the door, so problems caused by the current protrusion are lessened.
· Stopper plate is secured when closing the door.
· Waterproof type (using O ring / packing).
· Waterproof standard IP x 3 compatible.
· Baked finish (5Y7/1) is also available.
· Handle cannot turn unless the handle is popped up (double lock mechanism).
· One-touch locking.
· Left and right dual use (the standard product is set for right hand opening. Please specify when using for left hand opening)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A-430-1

Référence pièce
A-430-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

49.28 €

1 14 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Grand compartiment, grande porte avec tige, porte pour équipement à vibration Type Corps de la poignée Matériau Alliage de zinc (ZDC)
Finition Placage au chrome (MZCr) Automatique Partagé avec gauche/droite Nombre de clés 2001
Longueur totale(mm) 153 Largeur totale(mm) 66 Hauteur totale(mm) 77
Accessoire 2 clés, jeu de vis (pour fermoir) (la vis de montage est vendue séparément) Code produit 00623 Remarque Le fermoir est vendu séparément

Vous vous trouvez sur la page de Poignée Pop A-430, le numéro d'article est le suivant: A-430-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-430-1.

Assistance technique