Poignée plate à serrure multiple en plastique AP-469-W

Poignée plate à serrure multiple en plastique AP-469-W
[Features]
· 2 locks are built-in and it supports various security systems.
· Master lock specification: can be released with either lever side cylinder or case side cylinder.
· Set lever side cylinder to different key, and by setting the case side cylinder to the same key, you can manage and operate like a master key.
· Double lock specification: The handle lever can not be released unless you unlock both the lever side cylinder and the case side cylinder.
· Both sides are aligned, and for the first time there is a specification to enable cancel (operation).
· Note: various customized combinations can be made according to request, such as making the same key (stop number) on one side, different key on both sides, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AP-469-W

Référence pièce
AP-469-W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

39.88 €

1 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Polyamide Finition Usinage à grain Couleur Noir
Épaisseur de plaque compatible(mm) 2.3 Longueur totale(mm) 210 Largeur totale(mm) 36
Hauteur totale(mm) 44 Code produit 04262 Remarque Le fermoir est vendu séparément.

Vous vous trouvez sur la page de Poignée plate à serrure multiple en plastique AP-469-W, le numéro d'article est le suivant: AP-469-W.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AP-469-W.

Assistance technique