Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FA-680
Application | Four, équipement de cuisine, équipement médical, équipement de test | Type | Corps de la poignée | Matériau | Polyamide 6 |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Noir | Épaisseur de plaque compatible(mm) | 2.5 ou moins | Longueur totale(mm) | 175 |
Largeur totale(mm) | 51 | Hauteur totale(mm) | 100 | Code produit | 60646 |
Vous vous trouvez sur la page de Poignée pour loquet FA-680, le numéro d'article est le suivant: FA-680.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FA-680.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles