Poignée à serrure rotative A-314

Poignée à serrure rotative A-314
[Features]
· Pin built-in pin tumbler system lock mechanism handle.
· Stopper plate is secured with the built-in pin when locking.
· Waterproof type (O ring, packing is used).
· Left and right combination

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-314-1
A-314-1-H
A-314-2
A-314-2-H
A-314-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Application Type Automatique Longueur totale
(mm)
Largeur totale
(mm)
Épaisseur de plaque compatible
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Accessoire Boutons applicables Code produit Remarque

30.80 €

1 10 jours Grand compartiment extérieur, panneau de commandeCorps principalType combinaison gauche/droite--Jusqu'à 857Gros écrou, jeu de visA-314-1-H00606Le fermoir est vendu séparément

8.92 €

1 14 jours A-314-1, A-1314-1Clé de poignée-10526----00607-

26.94 €

1 6 jours Grand compartiment extérieur, panneau de commandeCorps principalType combinaison gauche/droite--Jusqu'à 846Gros écrou, jeu de visA-314-2-H00608Le fermoir est vendu séparément

8.75 €

1 10 jours A-314-2, A-1314-2Clé de poignée-9521----00609-

24.68 €

1 6 jours Grand compartiment extérieur, panneau de commandeCorps principalType combinaison gauche/droite--Jusqu'à 735Gros écrou, jeu de visA-314-3-H00890Le fermoir est vendu séparément

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Alliage de zinc (ZDC) Finition Placage au chrome (MZCr)

Assistance technique