Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FA-836-1-L |
FA-836-1-R |
FA-836-1-RA-L |
FA-836-1-RA-R |
FA-836-1-RB-L |
FA-836-1-RB-R |
FA-836-1-RC-R |
FA-836-1-RN-L |
FA-836-1-RN-R |
FA-836-1-ROD-U |
FA-836-S-1 |
FA-836-S-2 |
FA-836-W-1-L |
FA-836-W-1-R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Automatique | Longueur totale (mm) | Largeur totale (mm) | Hauteur totale (mm) | Code produit | Remarque | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400.23 € | 1 | 10 jours | Poignée pour étanchéité à l'air (un côté) | Spécifications de la gauche | 300 | 106 | 71 | 60734 | - | ||
400.23 € | 1 | 10 jours | Poignée pour étanchéité à l'air (un côté) | Spécification de la droite | 300 | 106 | 71 | 60632 | - | ||
288.92 € | 1 | 10 jours | Unité de serrage à rouleau supérieur | Spécifications de la gauche | 117 | 106 | 71 | 60741 | - | ||
288.92 € | 1 | 10 jours | Unité de serrage à rouleau supérieur | Spécification de la droite | 117 | 106 | 71 | 60740 | - | ||
288.92 € | 1 | 10 jours | Unité de serrage de rouleau inférieur | Spécifications de la gauche | 117 | 106 | 71 | 60743 | - | ||
288.92 € | 1 | 10 jours | Unité de serrage de rouleau inférieur | Spécification de la droite | 117 | 106 | 71 | 60742 | - | ||
309.17 € | 1 | 10 jours | Unité de serrage à rouleau latéral | Spécification de la droite | 143 | 106 | 71 | 60744 | - | ||
349.64 € | 1 | 10 jours | Serrage deux points pour poignée de serrage à rouleau | Spécifications de la gauche | 247 | 106 | 71 | 60779 | - | ||
349.64 € | 1 | 10 jours | Serrage deux points pour poignée de serrage à rouleau | Spécification de la droite | 247 | 106 | 71 | 60778 | - | ||
157.38 € | 1 | 10 jours | Unité de tige pour poignée de serrage à rouleau | - | 224 | 14 | 14 | 60851 | Seule l'unité de tige est incluse, et le tuyau est vendu séparément. | ||
71.74 € | 1 | 10 jours | Gâche de creusage | - | 102 | 52 | 25 | 60638 | - | ||
63.06 € | 1 | 10 jours | Gâche d'imposition | - | 102 | 25 | 31 | 60639 | - | ||
683.55 € | 1 | 10 jours | Poignée pour étanchéité à l'air (deux côtés) | Spécifications de la gauche | 300 | 106 | 217 | 60736 | - | ||
683.55 € | 1 | 10 jours | Poignée pour étanchéité à l'air (deux côtés) | Spécification de la droite | 300 | 106 | 217 | 60635 | - |
Loading...
Application | Grande porte d'étanchéité de porte antibruit, etc. | Matériau | Moulage sous pression en laiton | Finition | Placage nickel satiné |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type
Automatique
Longueur totale(mm)
Largeur totale(mm)
Hauteur totale(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles