Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AC-100-E |
AC-100-E-TAK60 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de clés | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|
85.62 € 40.24 € | 1 |
Jour même
Stock | 0200 | 01484 | ||
88.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | TAK60 | 04023 |
Loading...
Matériau | Alliage de zinc | Finition | Placage nickel satiné | Épaisseur de plaque compatible(mm) | 3.2 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur totale(mm) | 332.5 | Largeur totale(mm) | 40 | Hauteur totale(mm) | 44 |
Remarque | Le fermoir est vendu séparément. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nombre de clés
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles