Bouton-poussoir A-64N

Bouton-poussoir A-64N
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Pushing the button lightly unlocks to open the door, and the one-touch lock locks the door with one push

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A-64N

Référence pièce
A-64N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

19.64 €

9.62 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Équipement de communication, équipement de contrôle Type Corps principal Matériau Corps principal : Barre en alliage d'aluminium (EN AW-5056 équiv.) / bouton : Polyacétal (POM)
Finition Boîtier : Traitement aluminium anodisé Couleur Bouton : Noir Épaisseur de plaque compatible(mm) Jusqu'à 3.2
Accessoire Vis de montage Diamètre extérieur(φ) 27 Code produit 03007

Vous vous trouvez sur la page de Bouton-poussoir A-64N, le numéro d'article est le suivant: A-64N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-64N.

Assistance technique