Poignée carrée (A-51)

Poignée carrée (A-51)
[Features]
· Lock comes standard with the TAK60, a new type of reversible key with an easy to use dust-proof shutter (A-51-TAK60).
· Excellent corrosion resistant micro-porous chromium plating finish.
· Left and right combination

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-51-1-1
A-51-1-1-TAK60
A-51-1-2
A-51-2-1
A-51-2-1-TAK60
A-51-2-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre de clés Longueur totale
(mm)
Largeur totale
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Épaisseur de plaque compatible
(mm)
Accessoire Code produit

39.15 €

1 6 jours 1002001603071.5Jusqu'à 5.5Gros écrou, jeu de vis, 2 clés00173

39.15 €

1 15 jours 10TAK601603071.5Jusqu'à 5.5Gros écrou, jeu de vis, 2 clés04019

29.74 €

1 6 jours 10Sans clé1603071.5Jusqu'à 5.5Gros écrou, jeu de vis00174

33.10 €

1 6 jours -02001252356Jusqu'à 1.5Gros écrou, jeu de vis, 2 clés00175

31.98 €

1 10 jours 10TAK601252356Jusqu'à 1.5Gros écrou, jeu de vis, 2 clés04020

23.22 €

1 6 jours -Sans clé1252356Jusqu'à 1.5Gros écrou, jeu de vis00176

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Compartiment, panneau de commande Type Corps de la poignée Matériau Alliage de zinc (ZDC)
Finition Placage au chrome (MZCr) Automatique Type combinaison gauche/droite Remarque Le fermoir est vendu séparément

Assistance technique