Poignée de type bateau, A-23

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A-23-2

Référence pièce
A-23-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

10.61 €

4.14 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Tableau de distribution, panneau de commande Type Corps de la poignée Matériau Alliage de zinc (ZDC)
Finition Placage au chrome (MZCr) Automatique Type combinaison gauche/droite Longueur totale(mm) 65
Largeur totale(mm) 30 Hauteur totale(mm) 45.5 Épaisseur de plaque compatible(mm) Jusqu'à 2
Code produit 00082 Remarque Le fermoir est vendu séparément

Vous vous trouvez sur la page de Poignée de type bateau, A-23, le numéro d'article est le suivant: A-23-2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-23-2.

Assistance technique