Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
A-19-1-1 |
A-19-1-1-TAK60 |
A-19-1-2 |
A-19-2-1 |
A-19-2-1-TAK60 |
A-19-2-2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nombre de clés | Longueur totale (mm) | Largeur totale (mm) | Hauteur totale (mm) | Accessoire | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.68 € | 1 | 10 jours | 10 | 0200 | 60 | 44 | 47 | Gros écrou, jeu de vis, 2 clés | 00070 | ||
24.68 € | 1 | 10 jours | 10 | TAK60 | 60 | 44 | 47 | Gros écrou, jeu de vis, 2 clés | 04013 | ||
14.53 € | 1 | 10 jours | 10 | Sans clé | 60 | 44 | 47 | Gros écrou, jeu de vis | 00071 | ||
21.06 € | 1 | 6 jours | 10 | 0200 | 50 | 35 | 47.5 | Gros écrou, jeu de vis, 2 clés | 00072 | ||
21.06 € | 1 | 10 jours | 10 | TAK60 | 50 | 35 | 47.5 | Gros écrou, jeu de vis, 2 clés | 04014 | ||
13.52 € | 1 | 10 jours | 10 | Sans clé | 50 | 35 | 47.5 | Gros écrou, jeu de vis | 00073 |
Loading...
Application | Tableau de distribution, panneau de commande | Type | Corps de la poignée | Matériau | Alliage de zinc (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Finition | Placage au chrome (MZCr) | Automatique | Type combinaison gauche/droite | Épaisseur de plaque compatible(mm) | Jusqu'à 1.5 |
Remarque | Le fermoir est vendu séparément |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de clés
Longueur totale(mm)
Largeur totale(mm)
Hauteur totale(mm)
Accessoire
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles