Grande poignée étanche à l'air, FA-625

Grande poignée étanche à l'air, FA-625
[Features]
· It has a newly designed large-sized sealing handle.
· Strong sealing can be achieved.
· The key can be inserted and removed when locking and unlocking.
· Employs a sliding cap.
· Cap operation is smooth

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FA-625-2-A
FA-625-3-A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur totale
(mm)
Largeur totale
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Longueur de la mâchoire
(mm)
Code produit

99.98 €

1 10 jours 16090604060400

81.15 €

1 6 jours 13454543560404

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Équipement de cuisine, équipement médical, équipement environnemental, équipement froid / chaud Type Corps de la poignée Matériau Alliage de zinc
Finition Placage nickel satiné Nombre de clés 0200 Accessoire Deux clés, siège de réception

Assistance technique