Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
A-388N
Application | Porte d'étanchéité, abri, grande armoire, porte de protection contre les ondes électromagnétiques, porte pour enfants de porte antibruit | Type | Corps de la poignée | Matériau | Alliage de zinc |
---|---|---|---|---|---|
Finition | Finition à la peinture cuite au four | Automatique | Type combinaison gauche/droite | Spécification 1 | Course : 30mm |
Nombre de clés | TAK60 | Accessoire | 2 clés, deux guides à tige (A-388N-G), capuchon décoratif pour trous de vis, 2 goupilles fendues, 2 rondelles plates | Longueur totale(mm) | 205 |
Largeur totale(mm) | 49 | Hauteur totale(mm) | 67 | Code produit | 04212 |
Vous vous trouvez sur la page de Grande poignée à serrure avec surface de fixation, A-388N, le numéro d'article est le suivant: A-388N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-388N.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles