Poignée plate à serrage A-464-F

Poignée plate à serrage A-464-F
  • En promotion
[Features]
· This lock comes standard equipped with a new reversible key TAK60 and a dust-proof shutter, with excellent operability.
· Panel drilling dimensions are compatible with A-160 / A-240, etc. series (A-464-F-1).
· With tightening mechanism.
· In conjunction with the raising and lowering of the handle, the stopper moves back and forth (3 mm).
· For right side

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-464-F-1-1-R-TAK60
A-464-F-2-1-R-TAK60
A-464-F-3-1-R-TAK60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur totale
(mm)
Code produit

68.85 €

1 16 jours 14304074

50.51 €

23.74 €

1 Jour même

Stock

12204075

49.79 €

24.90 €

1 Jour même

Stock

8904076

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Alliage de zinc Finition Placage nickel satiné Nombre de clés TAK60
Épaisseur de plaque compatible(mm) 2.3 Accessoire Fermoir Largeur totale(mm) 36
Hauteur totale(mm) 41

Assistance technique