Poignée pivotante plate fine A-464-L

Poignée pivotante plate fine A-464-L
[Features]
· Waterproof type (using O ring and sheet packing).
· A new reversible key with a dust proof shutter with excellent operability, TAK60 is standard equipment (A-464-L-TAK60).
· Panel drilling dimensions are compatible with A-160· A-240 series, etc.
· Left/right combination type (exchange left and right by turning over the cam)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-464-L-1-1
A-464-L-1-1-TAK60
A-464-L-2-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de clés Épaisseur de plaque compatible
(mm)
Longueur totale
(mm)
Largeur totale
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Code produit

84.06 €

1 6 jours 02003.22064848.503461

84.06 €

1 10 jours TAK603.22064848.504072

60.16 €

1 6 jours 02002.5170364103463

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Alliage d'aluminium Finition Placage nickel satiné Accessoire Fermoir

Assistance technique