Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
A-146-3
Application | Tableau de distribution, panneau de commande | Type | Corps principal de la serrure | Matériau | Alliage de zinc (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Finition | Placage chrome satiné (MZCr) | Automatique | Type combinaison gauche/droite | Épaisseur de plaque compatible(mm) | Jusqu'à 1 |
Diamètre extérieur(mm) | 30 | Boutons applicables | A-121-H | Code produit | 00912 |
Remarque | Le fermoir est vendu séparément |
Vous vous trouvez sur la page de Poignée à serrure avec vis étanche, A-146-3, le numéro d'article est le suivant: A-146-3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-146-3.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles