Poignée à serrure avec trou étanche, A-146-M

Poignée à serrure avec trou étanche, A-146-M
[Features]
· Smooth operation with spring stopper.
· Sealing can be done.
· For both left hand and right hand use

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A-146-M

Référence pièce
A-146-M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

14.63 €

1 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Petit tableau de distribution, panneau de commande, conteneur Type Corps principal de la serrure Matériau Alliage de zinc (ZDC)
Finition Finition cuite au four en résine acrylique Couleur Métal argenté Automatique Type combinaison gauche/droite
Diamètre extérieur(mm) 28 Accessoire Gros écrou, jeu de vis Boutons applicables A-121-H
Code produit 04307 Remarque Le fermoir est vendu séparément

Vous vous trouvez sur la page de Poignée à serrure avec trou étanche, A-146-M, le numéro d'article est le suivant: A-146-M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-146-M.

Assistance technique